Mit Kunststoffkragen.
- Artikel-Nr.:
- AS 4051577
- Produktbeschreibung
- Mit Kunststoffkragen.
- Technische Daten
- Wärmebeständig bis 105 °C
- Material
- E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen - Farbe
- weiß
- Länge
- 8 mm
- AWG
- 18
- Innendurchmesser
- 3,4 mm
- Rittal Farbcode
- Ja
- Multinorm
- Ja
- Hinweis
- UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
- Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
- Lieferform
- lose
- Verpackungseinheit
- 500 Stück
- Nettogewicht
- 0,5 null
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177999671
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeschreibung
- Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung 0,75 mm², weiß, lose, 8 mm