Aderendhülse lose

Artikel-Nr.: AS 4051.582

Mit Kunststoffkragen.

Artikel-Nr.:
AS 4051.582
Produktbeschreibung
Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten
Wärmebeständig bis 105 °C
Material
E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe
gelb
Länge
12 mm
AWG
18
Innendurchmesser
3,5 mm
Rittal Farbcode
Ja
Multinorm
Ja
Hinweis
UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten.
Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Lieferform
lose
Verpackungseinheit
500 Stück
Nettogewicht
0,5 null
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177999800
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeschreibung
Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 1,0 mm², gelb, lose, 12 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR