Mit Kunststoffkragen.
- Artikel-Nr.:
- AS 4051641
- Produktbeschreibung
- Mit Kunststoffkragen.
- Technische Daten
- Wärmebeständig bis 105 °C
- Material
- E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen - Farbe
- grau
- Länge
- 10 mm
- AWG
- 18
- Innendurchmesser
- 2,8 mm
- Für Querschnitt
- 0,75 mm²
- DIN Farbcode
- Ja
- Hinweis
- UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
- Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
- Normen
- AEH DIN 46228
- Passend für Artikel-Nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Lieferform
- lose (10 VE à 100 Stück)
- Verpackungseinheit
- 1.000 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 0,11 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177815872
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeschreibung
- Aderendhülsen für Drahtonfektionierung, 0.75 mm², AWG 18, grau, 10 mm, lose (10 VE à 100 Stück), 1000 Stück