Aderendhülse lose

Artikel-Nr.: AS 4051.687

Mit Kunststoffkragen.

Artikel-Nr.:
AS 4051.687
Produktbeschreibung
Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten
Wärmebeständig bis 105 °C
Material
E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe
rot
Länge
12 mm
AWG
18
Innendurchmesser
3,5 mm
DIN Farbcode
Ja
Multinorm
Ja
Hinweis
UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten.
Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Lieferform
lose
Verpackungseinheit
500 Stück
Nettogewicht
0,5 kg
Bruttogewicht
0,063 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177999824
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeschreibung
Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 1,0 mm², rot, lose, 12 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR