Aderendhülse lose

Artikel-Nr.: AS 4051732

Mit Kunststoffkragen.

Artikel-Nr.:
AS 4051732
Produktbeschreibung
Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten
Wärmebeständig bis 105 °C
Material
E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe
grün
Länge
18 mm
AWG
10
Innendurchmesser
6,3 mm
DIN Farbcode
Ja
Hinweis
UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen
AEH DIN 46228
Lieferform
lose
Verpackungseinheit
100 Stück
Nettogewicht
0,1 null
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177002029
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeschreibung
Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 6,0 mm², grün, lose, 18 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR