- Artikel-Nr.:
- AS 4052000
- Produktbeschreibung
- Multifunktionales Werkzeug. Ideal zur Handhabung und Montage von AX Gehäusen und VX Türen.
- Technische Daten
- Tragkraft max. 40 kg (Tür anheben)
- Funktionsweise
- Aufschneiden von Verpackungen (Bänder und Folie)
- Schaltschrankschlüssel (Doppelbart)
- Montage und Demontage von Scharnierstiften bei AX Gehäusen
- Temporäre Türarretierung bei AX Stahlblech-Gehäusen
- Sicheres Aus- und Einhängen von VX Türen
- Magnet zur Fixierung von Zeichnungen an Schrankflächen
- Flaschenöffnerfunktion
- Material
- Türhebefunktion: Edelstahl
Doppelbart: Zink-Druckguss
Montagehilfe für Scharnierbolzen: Zink-Druckguss
Türfixierung: Zink-Druckguss
Messer: Edelstahlklinge
Griff: Kunststoff
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Bruttogewicht
- 0,31 kg
- Zolltarifnummer
- 82055980
- EAN
- 4028177957572
- ETIM 9
- EC011837
- ETIM 8
- EC011837
- ECLASS 8.0
- 21045090
- Produktbeschreibung
-
Multitool mit verschiedenen Anwendungsfunktionen für AX/VX