Schraubendreher unisoliert

Artikel-Nr.: AS 4052021

Ergonomischer Schraubendreher, der sich optimal der Hand anpasst und so den Kraftaufwand verringert.

Artikel-Nr.:
AS 4052021
Ausführung
für Pozidriv-Kreuzschlitz
Produktbeschreibung
Ergonomischer Schraubendreher, der sich optimal der Hand anpasst und so den Kraftaufwand verringert.
Nutzen
Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung
Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit
Optimale Verzahnung von Hand und Griff ermöglicht höhere Drehmomente sowie längeres, ermüdungsfreies Arbeiten
Material
Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Griff innen: Hartkunststoff
Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff
Farbe
Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Klingen-Ø
4,5 mm
Klingenlänge
80 mm
Abtrieb
PZ 1
Griff-Ø
30 mm
Grifflänge
94 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,05 kg
Bruttogewicht
0,055 kg
Zolltarifnummer
82054000
EAN
4028177807105
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Produktbeschreibung
Schraubendreher, unisoliert, Abtrieb: PZ 1