Schraubendreher unisoliert

Artikel-Nr.: AS 4052032

Ergonomischer Schraubendreher, der sich optimal der Hand anpasst und so den Kraftaufwand verringert.

Artikel-Nr.:
AS 4052032
Ausführung
für Phillips-Kreuzschlitz
Produktbeschreibung
Ergonomischer Schraubendreher, der sich optimal der Hand anpasst und so den Kraftaufwand verringert.
Nutzen
Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung
Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit
Optimale Verzahnung von Hand und Griff ermöglicht höhere Drehmomente sowie längeres, ermüdungsfreies Arbeiten
Material
Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Griff innen: Hartkunststoff
Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff
Farbe
Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Klingen-Ø
6 mm
Klingenlänge
100 mm
Abtrieb
PH 2
Griff-Ø
36 mm
Grifflänge
106 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,09 kg
Bruttogewicht
0,097 kg
Zolltarifnummer
82054000
EAN
4028177807136
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Produktbeschreibung
Schraubendreher, unisoliert, Abtrieb: PH 2