- Artikel-Nr.:
- AS 4052038
- Ausführung
- für Phillips-Kreuzschlitz
- Produktbeschreibung
- Ergonomischer Schraubendreher, der sich optimal der Hand anpasst und so den Kraftaufwand verringert.
- Nutzen
- Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung
- Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit
- Optimale Verzahnung von Hand und Griff ermöglicht höhere Drehmomente sowie längeres, ermüdungsfreies Arbeiten
- Material
- Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Griff innen: Hartkunststoff
Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Klingen-Ø
- 6 mm
- Klingenlänge
- 25 mm
- Abtrieb
- PH 2
- Griff-Ø
- 21 mm
- Grifflänge
- 60 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,03 kg
- Bruttogewicht
- 0,038 kg
- Zolltarifnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807143
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeschreibung
-
Schraubendreher, unisoliert, Abtrieb: PH 2, mit kurzer Klinge