Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung.
Schraubendreher isoliert
Artikel-Nr.: AS 4052121
Das Produkt läuft aus zum
Alternative Produktempfehlung:
- Artikel-Nr.:
- AS 4052121
- Ausführung
- Schutzisoliert 1000 V
für Pozidriv-Kreuzschlitz - Produktbeschreibung
- Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung.
- Nutzen
- Geringer Kraftaufwand durch ergonomisch geformten Griff
- Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung
- Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit
- Griff 30 % und Isolierung bis zu 50 % schlanker als bei vergleichbarem Werkzeug
- Optimale Verzahnung von Hand und Griff ermöglicht höhere Drehmomente sowie längeres, ermüdungsfreies Arbeiten
- Material
- Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Griff innen: Hartkunststoff
Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff - Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Klingen-Ø
- 4,5 mm
- Klingenlänge
- 80 mm
- Abtrieb
- PZ 1
- Griff-Ø
- 25 mm
- Grifflänge
- 105 mm
- Normen
- IEC 60 900
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Zolltarifnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807259
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeschreibung
- Schraubendreher, isoliert, Abtrieb: PZ 1