Bit-Set mit Bithalter

Artikel-Nr.: AS 4053.420

7-teiliges Bit-Set mit einer praxisorientierten Zusammenstellung von Qualitätsbits mit kurzem Schaft und Magnethalter.

Artikel-Nr.:
AS 4053.420
Produktbeschreibung
7-teiliges Bit-Set mit einer praxisorientierten Zusammenstellung von Qualitätsbits mit kurzem Schaft und Magnethalter.
Nutzen
Einhandbedienung
Funktion als Hilfsschraubendreher
Technische Daten
Werkzeugadaptierung C 6,3 (¼")
Lieferumfang
Set mit 6 Bits
Bithalter
Abtrieb
TX 25
TX 30
TX 40
PH 1
PH 2
PH 3
Länge
25 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,08 kg
Bruttogewicht
0,085 kg
Zolltarifnummer
82079030
EAN
4028177807570
ETIM 9
EC003864
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Produktbeschreibung
Bit Set Torx, PH u. Bit-Halter, 7-t. Bits mit kurzem Schaft, Tx 25, 30, 40, PH 1,2,3