Umsteckschraubendreher-Set unisoliert

Artikel-Nr.: AS 4053450

13-teiliges Werkzeugset mit komfortablem, umklapp- und arretierbarem Griff.

Artikel-Nr.:
AS 4053450
Produktbeschreibung
13-teiliges Werkzeugset mit komfortablem, umklapp- und arretierbarem Griff.
Technische Daten
PH 1 - SL 4 x 0,8 mm
PH 2 - PH 3
PZ 1 - SL 5 x 0,8 mm
PZ 2 - SL 6 x 1 mm
PZ 3 - SL 7 x 1,2 mm
TX 6 - TX 7
TX 8 - TX 9
TX 10 - TX 15
TX 20 - TX 25
TX 30 - TX 40
Innensechskant 3 mm - Innensechskant 4 mm
Innensechskant 5 mm - Innensechskant 6 mm
Material
Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Griff innen: Hartkunststoff
Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff
Farbe
Griff: RAL 7016 und RAL 35745
Lieferumfang
Kombinierte Klingenaufnahme: Schraubendreher und T-Griff
12 Klingen mit je 2 Abtrieben
Aufbewahrungsbox
Klingenlänge
160 mm
Griff-Ø
39 mm
Grifflänge
105 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,03 kg
Bruttogewicht
1,069 kg
Zolltarifnummer
82054000
EAN
4028177809536
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Produktbeschreibung
Umsteckschraubendreher-Set, 13-teilig, unisoliert, 12 Klingen mit je 2 Abtrieben