- Artikel-Nr.:
- AS 4054000
- Ausführung
- abgewinkelt
- Produktbeschreibung
- Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.
- Nutzen
- Minimaler Kraftaufwand bei großen Leiterquerschnitten
- Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Entriegelbare Zwangssperre
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Oberfläche
- Matt, verchromt
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Verpressung
- Trapez-Crimp
- Richtung der Kabeleinführung
- seitlich
- Abmessung
- Höhe: 59 mm
Länge: 198 mm
- AWG
- 24 ‐ 10
- Für Querschnitt
- 0,25 ‐ 6 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,439 kg
- Bruttogewicht
- 0,449 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807587
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeschreibung
-
Presszange 0,25 - 6 mm², Trapez-Crimp, für Aderendhülsen mit u. ohne Isolierkragen