Presszange für Aderendhülsen

Artikel-Nr.: AS 4054001

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.

Artikel-Nr.:
AS 4054001
Ausführung
abgewinkelt
Produktbeschreibung
Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.
Nutzen
Minimaler Kraftaufwand bei großen Leiterquerschnitten
Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
Entriegelbare Zwangssperre
Material
Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche
Matt, verchromt
Farbe
Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung
Vierkant-Crimp
Richtung der Kabeleinführung
frontseitig
Abmessung
Höhe: 59 mm
Länge: 198 mm
AWG
22 ‐ 10
Für Querschnitt
0,5 ‐ 6 mm²
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,452 kg
Bruttogewicht
0,462 kg
Zolltarifnummer
82032000
EAN
4028177807594
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Produktbeschreibung
Presszange 0,5 - 6 mm², Vierkant-Cr. für Aderendhülsen mit u. ohne Isolierkragen