- Artikel-Nummer:
- AS 4054.003
- Ausführung
- gerade
- Produktbeschreibung
- Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.
- Nutzen
- Minimaler Kraftaufwand bei großen Leiterquerschnitten
- Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
- Entriegelbare Zwangssperre
- Selbstjustierend
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Oberfläche
- Matt, verchromt
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Verpressung
- Sechskant-Crimp
- Richtung der Kabeleinführung
- seitlich
- Abmessung
- Länge: 176 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- Für Querschnitt
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Bruttogewicht
- 0,455 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177930964
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeschreibung
- AS Crimpzange Sechskant, für Querschnitt 0,14 - 10 mm2
Crimpzange für Aderendhülsen
Artikel-Nummer: AS 4054.003
Crimpzange für Vierkant- oder Sechskant-Pressung zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.