- Artikel-Nr.:
- AS 4054004
- Ausführung
- gerade
- Produktbeschreibung
- Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.
- Nutzen
- Minimaler Kraftaufwand bei großen Leiterquerschnitten
- Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Entriegelbare Zwangssperre
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Oberfläche
- Matt, verchromt
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Verpressung
- WM-Crimp
- Richtung der Kabeleinführung
- seitlich
- Abmessung
- Höhe: 68 mm
Länge: 256 mm
- AWG
- 8 ‐ 4
- Für Querschnitt
- 10 ‐ 25 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,66 kg
- Bruttogewicht
- 0,69 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807600
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeschreibung
-
Presszange 10 - 25 mm², WM Crimp, für Aderendhülsen mit u. ohne Isolierkragen