- Artikel-Nr.:
- AS 4054030
- Ausführung
- gerade
- Produktbeschreibung
- Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.
- Nutzen
- Frontale oder seitliche Aufnahme der Aderendhülse durch drehbaren Kopf
- Minimaler Kraftaufwand bei großen Leiterquerschnitten
- Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
- Entriegelbare Zwangssperre
- Selbstjustierend
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Oberfläche
- Brüniert, schwarz, matt
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Verpressung
- Trapez-Crimp
- Richtung der Kabeleinführung
- frontseitig und seitlich
- Abmessung
- Länge: 180 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- Für Querschnitt
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,35 kg
- Bruttogewicht
- 0,388 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177955936
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeschreibung
- AS Crimpzange für Querschnitt 0,14 -10mm², drehbarer Kopf, Trapez-Crimp