Zur Verarbeitung nicht isolierter Flachsteckhülsen
- Artikel-Nr.:
- AS 4054081
- Ausführung
- gerade
- Produktbeschreibung
- Zur Verarbeitung nicht isolierter Flachsteckhülsen.
- Nutzen
- Entriegelbare Zwangssperre
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Oberfläche
- Matt, verchromt
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Verpressung
- B-Crimp
- Abmessung
- Höhe: 68 mm
Länge: 256 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- Für Querschnitt
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,53 kg
- Bruttogewicht
- 0,68 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807679
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeschreibung
- Crimpzange 0,5 - 6 mm², B-Crimp, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8, 4,8 und 6,3 mm