Zur Verarbeitung isolierter Kabelschuhe und Verbinder
- Artikel-Nr.:
- AS 4054140
- Ausführung
- abgewinkelt
- Produktbeschreibung
- Zur Verarbeitung isolierter Kabelschuhe und Verbinder.
- Nutzen
- Eindeutige Querschnittszuordnung durch Farbkodierung auf den Gesenken
- Entriegelbare Zwangssperre
- Entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Oberfläche
- Matt, verchromt
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Verpressung
- Oval-Crimp
- Abmessung
- Höhe: 59 mm
Länge: 198 mm - AWG
- 22 ‐ 14
- Für Querschnitt
- 0,75 ‐ 2,5 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,42 kg
- Bruttogewicht
- 0,44 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807686
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeschreibung
- Quetschzange 0,75 - 2,5 mm², Oval-Cr. für isolierte Kabelschuhe