Quetschzange für Kabelschuhe

Artikel-Nr.: AS 4054141

Zur Verarbeitung isolierter Kabelschuhe und Verbinder

Artikel-Nr.:
AS 4054141
Ausführung
gerade
Produktbeschreibung
Zur Verarbeitung isolierter Kabelschuhe und Verbinder.
Nutzen
Eindeutige Querschnittszuordnung durch Farbkodierung auf den Gesenken
Entriegelbare Zwangssperre
Entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen
Material
Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche
Matt, verchromt
Farbe
Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung
Oval-Crimp
Abmessung
Höhe: 68 mm
Länge: 256 mm
AWG
22 ‐ 10
Für Querschnitt
0,75 ‐ 6 mm²
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,64 kg
Bruttogewicht
0,68 kg
Zolltarifnummer
82032000
EAN
4028177807693
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Produktbeschreibung
Quetschzange 0,5 - 6 mm², Oval-Crimp, für isolierte Kabelschuhe