Zum Entmanteln von Installationsleitungen und zum Abisolieren von Drähten.
- Artikel-Nr.:
- AS 4054400
- Produktbeschreibung
- Zum Entmanteln von Installationsleitungen und zum Abisolieren von Drähten.
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Abmessung
- Breite: 39,8 mm
Höhe: 18,5 mm
Länge: 90,5 mm - Für Kabel-Ø
- 2,5 ‐ 11 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,033 kg
- Bruttogewicht
- 0,043 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807730
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Produktbeschreibung
- Abisolierwerkzeug für Kabel-Ø 2,5 - 11 mm