Für Kupfer- und Aluminiumleiter
- Artikel-Nr.:
- AS 4054650
- Ausführung
- gerade
- Produktbeschreibung
- Für Kupfer- und Aluminiumleiter.
- Nutzen
- Ergonomisch geformte Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Normen
- Schutzisoliert 1000 V
- VDE
- Abmessung
- Breite: 53 mm
Länge: 160 mm - Für Querschnitt
- 0,5 ‐ 35 mm²
- Für Kabel-Ø
- 12 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,195 kg
- Bruttogewicht
- 0,203 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807822
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21049011
- Produktbeschreibung
- Kabelschneider für Kabel-Ø 12 mm, 0,5 - 35 mm²
- Approbationen
- VDE