Mit spitzem Kopf, 21° abgewinkelt und mit kleiner Fase
- Artikel-Nr.:
- AS 4054750
- Produktbeschreibung
- Mit spitzem Kopf, 21° abgewinkelten Schneiden und kleiner Fase.
- Nutzen
- Gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen durch Öffnungsfeder
- Ergonomisch geformte Griffe
- Durchgestecktes Gelenk für dauerhafte Stabilität und optimalen Kraftverlauf
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Oberfläche
- Poliert, geölt
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Abmessung
- Länge: 115 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,08 kg
- Bruttogewicht
- 0,088 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807853
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Produktbeschreibung
- Elektronik-Seitenschneider, mit spitzem Kopf, abgewinkelt (21°)