Mit gezahnter Greiffläche und integriertem Ringschlüssel M8 bis M10
- Artikel-Nr.:
- AS 4054800
- Produktbeschreibung
- Mit gezahnter Greiffläche und integriertem Ringschlüssel M8 bis M10.
- Nutzen
- Ergonomisch geformte Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- Günstige Übersetzungsverhältnisse für gute Halte- und Schneidleistung
- Geringer Kraftaufwand
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Oberfläche
- Matt, verchromt
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Normen
- Schutzisoliert 1000 V
- VDE
- Abmessung
- Länge: 180 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,289 kg
- Bruttogewicht
- 0,299 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807860
- ETIM 9
- EC000836
- ETIM 8
- EC000836
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Produktbeschreibung
- Kombizange mit isoliertem Griff, Greiffläche gezahnt, integrierter Ringschlüssel M8-M10
- Approbationen
- VDE