Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Artikel-Nr.: AS 4055.118

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Artikel-Nr.:
AS 4055.118
Ausführung
Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung
Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang
Matrize
Stempel
Bearbeitbares Material
Edelstahl
Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl
2 mm
Ø-Locher
18,6 mm
Hinweis
Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
4055.665
Zugschraube (Ø x L)
11,1 x 60 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø
11,1 mm
19 cm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,061 kg
Bruttogewicht
0,081 kg
Zolltarifnummer
82073010
EAN
4028177807990
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeschreibung
Spalt-Blechlocher rund, für Material Edelstahl, PG 11, Ø-Locher 18,6 mm
Dokumentationen
Anleitung