Spalt-Blechlocher-Set metrisch für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Artikel-Nr.: AS 4055180

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Artikel-Nr.:
AS 4055180
Ausführung
Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung
Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang
5 Matrizen
5 Stempel
Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material
Edelstahl
Für Gewinde
M16
M20
M25
M32
M40
Hinweis
Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl / Durchmesser Locher / Passend für Hydraulikschraube Art.-Nr. / Passend für Zugschraube Art.-Nr.
2 mm / 16,2 mm / 4.055.665 / 4.055,632
2 mm / 20,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632
2 mm / 25,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632
2,5 mm / 32,5 mm / 4.055.663 / 4.055,633
2,5 mm / 40,5 mm / 4.055.663 / 4.055,634
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,849 kg
Bruttogewicht
1,098 kg
Zolltarifnummer
82073010
EAN
4028177808171
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeschreibung
Spalt-Blechlocher-Set metrisch, für Material Edelstahl, 5-teilig, M16/20/25/32/40
Dokumentationen
Anleitung