Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten
- Artikel-Nr.:
- AS 4055240
- Ausführung
- Mit 3 Schneidspitzen
- Lieferumfang
- Matrize
Stempel
Zugschraube ohne Kugellager - Bearbeitbares Material
- Stahlblech
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 3 mm
- Ø-Locher
- 40,5 mm
- Für Gewinde
- M40
- Hinweis
- Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
- Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
- Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
- 4055.663
- Zugschraube (Ø x L)
- 19 x 55 mm
- Hydraulik-Zugschraube Ø
- 19 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,522 kg
- Bruttogewicht
- 0,554 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808300
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeschreibung
- Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M40, Ø-Locher 40,5 mm
- Dokumentationen
- Anleitung