Blechlocher rund für Stahlblech

Artikel-Nr.: AS 4055263

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Artikel-Nr.:
AS 4055263
Ausführung
Mit 3 Schneidspitzen
Produktbeschreibung
Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang
Matrize
Stempel
Zugschraube ohne Kugellager
Bearbeitbares Material
Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
3 mm
Ø-Locher
63,5 mm
Für Gewinde
M63
Hinweis
Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
4055.663
Zugschraube (Ø x L)
19 x 75 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø
19 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,175 kg
Bruttogewicht
1,249 kg
Zolltarifnummer
82073010
EAN
4028177808386
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeschreibung
Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M63, Ø-Locher 63,5 mm
Dokumentationen
Anleitung