Blechlocher quadratisch für Stahlblech

Artikel-Nr.: AS 4055368

Zum Ausstanzen von quadratischen Ausschnitten

Artikel-Nr.:
AS 4055368
Produktbeschreibung
Zum Ausstanzen von quadratischen Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Hydraulikstanze.
Nutzen
Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück
Kein Verklemmen der Matrize
Lieferumfang
Matrize
Stempel
Zugbolzen
Kontermutter
Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material
Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
3 mm
Betätigung hydraulisch
Ja
□-Locher
68 x 68 mm
Abmessung
Breite: 68 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,3 kg
Bruttogewicht
4,359 kg
Zolltarifnummer
82073010
EAN
4028177808430
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeschreibung
Blechlocher quadratisch, für Material Stahlblech, 68 x 68 mm
Dokumentationen
Anleitung