- Artikel-Nr.:
- AS 4055.392
- Nutzen
- Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück
- Kein Verklemmen der Matrize
- Lieferumfang
- Matrize
Stempel
Zugbolzen
Kontermutter
Kunststoffkoffer
Distanzbuchse
Sonderzugbolzen
- Bearbeitbares Material
- Stahlblech
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 3 mm
- Betätigung hydraulisch
- Ja
- □-Locher
- 92 x 92 mm
- Abmessung
- Breite: 92 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6,26 kg
- Bruttogewicht
- 7,62 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808447
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeschreibung
-
Blechlocher quadratisch, für Material Stahlblech, 92 x 92 mm