Das Produkt läuft aus zum: 29.06.2022
- Artikel-Nummer:
- AS 4055.401
- Produktbeschreibung
- Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
- Nutzen
- Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück
- Kein Verklemmen der Matrize
- Lieferumfang
- Matrize
Stempel
Zugbolzen
Kontermutter
Kunststoffkoffer
Druckmutter mit Kugellager
Adapter für Hydraulik - Bearbeitbares Material
- Stahlblech
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 2 mm
- Betätigung hydraulisch
- Ja
- Betätigung manuell
- Ja
- ▭-Locher
- 22 x 42 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,731 kg
- Bruttogewicht
- 0,909 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808461
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeschreibung
- Blechlocher rechteckig, für Material Stahlblech, 22 x 42 mm
- Dokumentationen
- Anleitung