Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder
- Artikel-Nr.:
- AS 4055461
- Produktbeschreibung
- Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Hydraulikstanze.
- Nutzen
- Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück
- Kein Verklemmen der Matrize
- Beim Anpressen der Matrize und des Stempels werden die Montagebohrungen für Steckverbinder auf dem dazwischen liegenden Blech angekörnt
- Lieferumfang
- Matrize
Stempel
Zugbolzen
Kontermutter - Bearbeitbares Material
- Stahlblech
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 2 mm
- ▭-Locher
- 36 x 65 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,323 kg
- Bruttogewicht
- 3,171 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808522
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeschreibung
- Blechlocher rechteckig, für Material Stahlblech, 36 x 65 mm, Steckverbinder 10-polig
- Dokumentationen
- Anleitung