Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten
- Artikel-Nr.:
- AS 4055512
- Ausführung
- Mit 3-fach Spaltung
- Produktbeschreibung
- Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
- Lieferumfang
- Matrize
Stempel - Bearbeitbares Material
- Stahlblech
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 1,5 mm
- Ø-Locher
- 12,5 mm
- Für Gewinde
- M12
- Hinweis
- Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
- Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
- Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
- 4055.660
- Zugschraube (Ø x L)
- 6 x 40 mm
- Hydraulik-Zugschraube Ø
- 6 mm
19 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,034 kg
- Bruttogewicht
- 0,049 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808621
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeschreibung
- Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M12, Ø-Locher 12,5 mm
- Dokumentationen
- Anleitung