Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Artikel-Nr.: AS 4055515

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Artikel-Nr.:
AS 4055515
Ausführung
Mit 3-fach Spaltung
Lieferumfang
Matrize
Stempel
Bearbeitbares Material
Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
2 mm
Ø-Locher
15,2 mm
Hinweis
Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
4055.661
Zugschraube (Ø x L)
9,5 x 50 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø
9,5 mm
19 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,039 kg
Bruttogewicht
0,054 kg
Zolltarifnummer
82073010
EAN
4028177808638
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeschreibung
Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, PG 9, Ø-Locher 15,2 mm
Dokumentationen
Anleitung