Das Produkt läuft aus zum: 29.06.2022
- Artikel-Nummer:
- AS 4055.580
- Ausführung
- Mit 3-fach Spaltung
- Produktbeschreibung
- Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
- Lieferumfang
- 5 Matrizen
5 Stempel
Kunststoffkoffer - Bearbeitbares Material
- Stahlblech
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø-Locher
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Für Gewinde
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Hinweis
- Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
- Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1,039 kg
- Zolltarifnummer
- 82034000
- EAN
- 4028177808836
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Produktbeschreibung
- Spalt-Blechlocher-Set metrisch, für Material Stahlblech, 5-teilig, M16/20/25/32/40
- Dokumentationen
- Anleitung