Spalt-Blechlocher-Set M12 bis M40 für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Artikel-Nr.: AS 4055581

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Artikel-Nr.:
AS 4055581
Ausführung
Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung

Lieferumfang
6 Matrizen
6 Stempel
Zugschraube mit Kugellager Ø 6 x 40 mm
Zugschraube mit Kugellager Ø 9,5 x 50 mm
Zugschraube mit Kugellager Ø 19 x 55 mm
HSS Vorbohrer Ø 10 mm
1 Dose Gleitpaste
Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material
Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
Ø-Locher
12,5 mm
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
Für Gewinde
M12
M16
M20
M25
M32
M40
Hinweis
Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
4055.660
4055.661
4055.661
4055.661
4055.663
4055.663
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,2 kg
Bruttogewicht
2,256 kg
Zolltarifnummer
82073010
EAN
4028177808843
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21044719
Produktbeschreibung
Spalt-Blechlocher-Set metrisch, für Material Stahlblech, 6-teilig, M12/16/20/25/32/40
Dokumentationen
Anleitung