Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.12.2021
- Artikel-Nummer:
- AS 4055.582
- Ausführung
- Mit 3-fach Spaltung
- Produktbeschreibung
- Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
- Lieferumfang
- 6 Matrizen
6 Stempel
2 Zugschrauben mit Kugellager Ø 9,5 x 50 mm
HSS Vorbohrer Ø 10 mm
1 Tube Gleitpaste
Kunststoffkoffer - Bearbeitbares Material
- Stahlblech
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 2 mm
- Ø-Locher
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
30,5 mm - Hinweis
- Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
- Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
- 4055.661
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,08 kg
- Bruttogewicht
- 1,09 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808850
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Produktbeschreibung
- Spalt-Blechlocher-Set rund, für Material Stahlblech, 6-teilig, PG 9/11/13/16/21, 30,5 mm
- Dokumentationen
- Anleitung