Zugschraube mit Kugellager

Artikel-Nr.: AS 4055631

Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel.

Artikel-Nr.:
AS 4055631
Produktbeschreibung
Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel.
Hinweis
Für die Bedienung mittels Schraubenschlüssel
Zugschraube (Ø x L)
9,5 x 50 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,067 kg
Bruttogewicht
0,086 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177808911
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049241
Produktbeschreibung
Zugschraube mit Kugellager Ø 9,5 mm, L=50 mm