- Artikel-Nr.:
- AS 4055632
- Produktbeschreibung
- Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel.
- Hinweis
- Für die Bedienung mittels Schraubenschlüssel
- Zugschraube (Ø x L)
- 11,1 x 60 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,089 kg
- Bruttogewicht
- 0,108 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177808928
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049241
- Produktbeschreibung
- Zugschraube mit Kugellager Ø 11,1 mm, L=60 mm