Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel. Für die Bedienung mittels Hydraulikstanze.
- Artikel-Nr.:
- AS 4055660
- Produktbeschreibung
- Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel.
- Lieferumfang
- Adapter für Hydraulik
- Hinweis
- Für die Bedienung mittels Hydraulikstanze
- Hydraulik-Zugschraube Ø
- 6 mm
19 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,072 kg
- Bruttogewicht
- 0,085 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177808959
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeschreibung
- Hydraulik-Zugschraube Ø 6 / 19 mm