Kerbnutzange

Artikel-Nr.: AS 4055690

Stanzt einfach und schnell Kerbnuten. Erspart das zeitraubende Feilen der Nuten für die Verdrehsicherung von Drucktastern, Schaltern und Instrumenten. Kerbnuten in 3,2 mm und 4,8 mm Größe möglich.

Artikel-Nr.:
AS 4055690
Produktbeschreibung
Stanzt einfach und schnell Kerbnuten. Erspart das zeitraubende Feilen der Nuten für die Verdrehsicherung von Drucktastern, Schaltern und Instrumenten. Kerbnuten in 3,2 mm und 4,8 mm Größe möglich.
Nutzen
Hohe Standzeit
Stempel und Matrize aus gehärtetem Werkzeugstahl
Leichtes Stanzen durch große Hebelübersetzung
Material
Handgriffe: Kunststoffbeschichtet
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
2 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,3 kg
Bruttogewicht
1,317 kg
Zolltarifnummer
82032000
EAN
4028177809017
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeschreibung
Kerbnutzange für Stahlblech, Kerbnuten 3,2 und 4,8mm, bis 2 mm Materialstärke