Die Elektrohydraulikpumpe dient dem Antrieb der Produkte der Produktreihe CW 120-S.
- Artikel-Nr.:
- AS 4055720
- Produktbeschreibung
- Die Elektrohydraulikpumpe dient dem Antrieb der Produkte der Produktreihe CW 120-S.
- Nennleistung
- 1,3 kW
- Füllvolumen
- 3,2 l
- Arbeitsvolumen
- 2,2 l
- Förderleistung (max.)
- 1,1 l/min
- Öl Typ
- HLP 46
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 50 Hz
- Nennstrom
- 5,65 A
- Maschinenabmessungen
- Breite: 400 mm
Höhe: 325 mm
Tiefe: 335 mm - Aufstellfläche
- Breite: 402 mm
Höhe: 342 mm
Tiefe: 397 mm - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 700 bar
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 32 kg
- Bruttogewicht
- 34,5 kg
- Zolltarifnummer
- 84138100
- EAN
- 4028177920644
- ETIM 9
- EC011047
- ETIM 8
- EC011047
- ECLASS 8.0
- 27301290
- Produktbeschreibung
- Elektrohydraulikpumpe passend für CW 120-S und Hydraulikzylinder
- Erklärungen
- Konformitätserklärung