Stempel

Artikel-Nr.: AS 4055740

Die Stempel ermöglichen zusammen mit den Matrizen das Stanzen von Rundlöchern mit einem Durchmesser von 6,6 mm bis 21,5 mm in Stromschienen.

Artikel-Nr.:
AS 4055740
Produktbeschreibung
Stempel zum Stanzen von Rundlöchern in Stromschienen.
Durchmesser
6,6 mm
Materialstärke (max.)
5 mm
Abmessung
Gewinde: M6
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,54 kg
Bruttogewicht
0,549 kg
Zolltarifnummer
82073010
EAN
4028177920880
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Produktbeschreibung
Stempel zum Stanzen von Stromschienen