Die Stempel ermöglichen zusammen mit den Matrizen das Stanzen von Rundlöchern mit einem Durchmesser von 6,6 mm bis 21,5 mm in Stromschienen.
- Artikel-Nr.:
- AS 4055742
- Produktbeschreibung
- Stempel zum Stanzen von Rundlöchern in Stromschienen.
- Durchmesser
- 9,5 mm
- Materialstärke (max.)
- 6 mm
- Abmessung
- Gewinde: M8
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,545 kg
- Bruttogewicht
- 0,551 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177920866
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Produktbeschreibung
- Stempel zum Stanzen von Stromschienen