Stempel

Artikel-Nr.: AS 4055749

Die Stempel ermöglichen zusammen mit den Matrizen das Stanzen von Rundlöchern mit einem Durchmesser von 6,6 mm bis 21,5 mm in Stromschienen.

Artikel-Nr.:
AS 4055749
Produktbeschreibung
Stempel zum Stanzen von Rundlöchern in Stromschienen.
Durchmesser
21 mm
Materialstärke (max.)
12 mm
Abmessung
Gewinde: M20
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,58 kg
Bruttogewicht
0,6 kg
Zolltarifnummer
82073010
EAN
4028177920798
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Produktbeschreibung
Stempel zum Stanzen von Stromschienen