Die Matrizen sind in Kombination mit dem jeweiligen Stempel zu nutzen. Mit ihnen wird das Stanzen von Rundlöchern in Stromschienen ermöglicht.
- Artikel-Nr.:
- AS 4055775
- Produktbeschreibung
- Die Matrizen sind in Kombination mit dem jeweiligen Stempel zu nutzen. Mit ihnen wird das Stanzen von Rundlöchern in Stromschienen ermöglicht.
- Durchmesser
- 13,5 mm
- Materialstärke (max.)
- 12 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,256 kg
- Bruttogewicht
- 0,296 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177920729
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Produktbeschreibung
- Matrize zum Stanzen von Stromschienen