Matrize

Artikel-Nr.: AS 4055780

Die Matrizen sind in Kombination mit dem jeweiligen Stempel zu nutzen. Mit ihnen wird das Stanzen von Rundlöchern in Stromschienen ermöglicht.

Artikel-Nr.:
AS 4055780
Produktbeschreibung
Die Matrizen sind in Kombination mit dem jeweiligen Stempel zu nutzen. Mit ihnen wird das Stanzen von Rundlöchern in Stromschienen ermöglicht.
Durchmesser
21,5 mm
Materialstärke (max.)
12 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,231 kg
Bruttogewicht
0,272 kg
Zolltarifnummer
82073010
EAN
4028177920675
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Produktbeschreibung
Matrize zum Stanzen von Stromschienen