Hydraulikzylinder

Artikel-Nummer: AS 4055.806

Der Hydraulikzylinder eignet sich für das Einbringen von Ausbrüchen in Stahlblech und Edelstahl. Er ist in Verbindung mit der Hydraulikpumpe oder dem CW 120-M zu nutzen.

Artikel-Nummer:
AS 4055.806
Ausführung
Mit Schnellkupplung
Produktbeschreibung
Der Hydraulikzylinder eignet sich für das Einbringen von Ausbrüchen in Stahlblech und Edelstahl. Er ist in Verbindung mit der Hydraulikpumpe oder dem CW 120-M zu nutzen.
Nutzen
Flexibler Einsatz in der Werkstatt
Ergonomisches Handling
Ermöglicht das Einbringen von Ausbrüchen ohne Kraftaufwand
Max. Stanzkraft
11 t
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,69 kg
Bruttogewicht
2,713 kg
Zolltarifnummer
84661031
EAN
4028177922891
ETIM 9
EC011824
ETIM 8
EC011824
ECLASS 8.0
36609290
Produktbeschreibung
Hydraulikzylinder angetrieben durch CW 120-M oder Elektrohydraulikpumpe
Dokumentationen
Anleitung