Zur Befestigung am Türrohrrahmen in beliebiger Höhe.
- Artikel-Nr.:
- SZ 4116500
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung am Türrohrrahmen in beliebiger Höhe.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Lichte Höhe
- 210 mm
- Lichte Breite
- 455 mm
- Passend für Türbreite
- 600 mm
- Abmessung
- Tiefe: 35 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,733 kg
- Bruttogewicht
- 0,86 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177526310
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeschreibung
- SZ Schaltplantaschen, für VX, TS, VX SE, PC, TP Unterteil, Stahlblech, für Türbreite : 600 mm, T: 35 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel