Schaltplantasche aus Stahlblech für VX, TS, VX SE, PC, TP Unterteil

Artikel-Nummer: SZ 4118.500

Zur Befestigung am Türrohrrahmen in beliebiger Höhe.

Artikel-Nummer:
SZ 4118.500
Produktbeschreibung
Zur Befestigung am Türrohrrahmen in beliebiger Höhe.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Lichte Höhe
210 mm
Lichte Breite
655 mm
Passend für Türbreite
800 mm
Abmessung
Tiefe: 35 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,996 kg
Bruttogewicht
1,2 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177526327
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Produktbeschreibung
SZ Schaltplantaschen, für VX, TS, VX SE, PC, TP Unterteil, Stahlblech, für Türbreite : 800 mm, T: 35 mm
Dokumentationen
Einlegezettel